Publique sus productos
Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Traducido por Google,
Xci Ply es un panel aislante rígido de alta eficiencia energética compuesto por un núcleo de espuma de poliisocianurato de celda cerrada, adherido a una lámina de vidrio revestida de alto rendimiento en una cara y a una lámina de madera contrachapada ignífuga de ⅝” o ¾” en la otra. Este panel está disponible en dimensiones de 4′ x 8′ con un espesor de 1.6″ a 4.7″. Ofrece una combinación superior de altas propiedades aislantes, superficie de fijación mecánica, mayor estabilidad dimensional y mejor resistencia al fuego. No avellane los sujetadores. Consulte la ficha técnica a continuación para obtener más información.
Especificaciones
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 & IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Especificaciones técnicas
  • Referenciaxci-ply-rigid-insulation-panel
  • Familia de productoXci Wall Products
  • Grupo de productosExternal Wall Insulated Boards
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-09-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Muro
  • Código ETIMEG020500
  • Nombre ETIMBuilding - insulation material
  • Código Uniclass 2015EF_25_10
  • Descripción Uniclass 2015Walls
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 42 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Panels

Disponibilidad en regiones

Norteamérica