Publique sus productos
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
HydraSwing™ - Swing Gate Operator
    HySecurity

    HydraSwing™ - Swing Gate Operator

    Traducido por Google,

    HydraSwing™ | Operador de portón batiente

    Máximas capacidades en un diseño hidráulico de perfil bajo, perfecto para puertas batientes ornamentales o industriales y aplicaciones con vientos fuertes.

      Características:

      Potente: hasta 15.000 lb/40 pies por hoja.

      Suave: arranque suave, parada suave.

      Confiable: Respaldo de UPS con fuente de alimentación de CA opcional con HyInverter AC™.

      Programable: programable en campo según los requisitos específicos del sitio.

      Aplicaciones: Integración de puertas duales o secuenciadas.

      Solución de problemas: Fácil solución de problemas del sistema con registro de eventos integrado.

      Seguro: Chasis resistente, componentes de grado industrial.

      Hecho en EE. UU.: diseñado, probado y fabricado en EE. UU. con materiales de origen global.


        Especificaciones
        • Features:

          Powerful: Up to 15,000 lb/40 ft per leaf.

          Gentle: Soft-start, soft-stop. 

          Reliable: UPS backup with optional AC Power Supply w/HyInverter AC™. 

          Programmable: Field programmable to specific site requirements. 

          Applications: Dual or sequenced gate integration. 

          Troubleshooting: Easy system troubleshooting with onboard event log. 

          Secure: Heavy duty chassis, industrial grade components. 

          Made in USA: Designed, tested, and built within USA from globally sourced materials.

          • Swing gate automation
          • Automated swing gates
          • Driveway swing gates
          • Ornamental swing gates
          • Residential swing gates
          • Industrial swing gate openers
          • Commercial swing gate operators
        Especificaciones técnicas
        • Referenciahydraswing
        • Familia de productoIndustrial Security Gate Operator
        • Grupo de productosSecurity Swing Gate
        • TipoObjeto (objeto simple)
        • Día de publicación2025-01-21
        • Número de edición1
        Información relacionada
        • Diseñado enEstados Unidos
        • Fabricado enEstados Unidos
        Clasificación
        • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
        • Clasificación IFC Elemento de apertura
        • Código ETIMEC001092
        • Nombre ETIMSwing gate operator
        • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_09
        • Descripción Uniclass 2015Automatic swing-door operators
        • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 11
        • CSI MasterFormat 2014 TítuloGate Operators
        • Número OmniClass23-17 19 11 31
        • Título OmniClass Automatic Door Controls and Operators

        Disponibilidad en regiones

        Norteamérica
        Canadá
        Estados Unidos