Publique sus productos
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
    HySecurity

    M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier

    Traducido por Google,

    Barrera de control de tráfico | Barra en M / Barra en L

    Solución avanzada para el control del tráfico. Barrera de tráfico modular, elegante y de bajo consumo, con unidades de control integradas. La tecnología de control de movimiento digital proporciona un movimiento suave y elegante durante todo el ciclo.

    Características:

    Batería: Operador 24VDC.

    Diseño: Longitudes de brazo de 8 a 29 pies.

    Confiable: la batería de respaldo disponible mantiene las operaciones en caso de corte de energía.

    Eficiente: Cambia automáticamente al modo de espera cuando está inactivo para reducir el consumo y ahorrar energía.

    Rápido: Movimiento suave y elegante a lo largo de todo el ciclo utilizando tecnología de control de movimiento para una larga vida útil.

    Visible: Intermitente integrado opcional o semáforo.

    Inteligente: la detección de obstáculos invierte el brazo al entrar en contacto.

    Tipos de puerta: emparejamiento de puerta dual a través de comunicación primaria/secundaria.

    Aplicaciones: Opción solar disponible.

    Control de tráfico avanzado

    Especificaciones
    • Features:

      Battery: 24VDC operator. 

      Design: Arm lengths from 8 to 29 ft. 

      Reliable: Available battery backup maintains operations in case of power outage. 

      Efficient: Automatically switches to standby mode when idle to reduce consumption and save energy. 

      Swift: Smooth, graceful movement through full cycle using motion control technology for long service life. 

      Visible: Optional integrated flashing or traffic light. 

      Intelligent: Obstacle detection reverses arm on contact. 

      Gate types: Dual gate pairing through primary/ secondary communication. 

      Applications: Solar option available.

    • Traffic control
    • Barrier gates
    • Parking lot management
    • Traffic arms
    • Gate operators
    • Security systems
    • Access control
    • Vehicle control
    • Perimeter security
    • Industrial facilities

      Especificaciones técnicas
      • Referenciam-bar-l-bar
      • Familia de productoCommercial Security Gates Operator
      • Grupo de productosSecurity Traffic Control
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2025-01-21
      • Número de edición1
      Información relacionada
      • Diseñado enEstados Unidos
      • Fabricado enEstados Unidos
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectConstrucción - Vallado y seguridad vial
      • Código Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
      • Descripción Uniclass 2015Sliding gate systems
      • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
      • CSI MasterFormat 2014 TítuloVehicular Access and Parking
      • Número OmniClass23-29 13 00
      • Título OmniClass Security Access Controls

      Disponibilidad en regiones

      Norteamérica
      Canadá
      Estados Unidos