Altavoz de sonido envolvente de cine de alta potencia pasivo de 2 vías
1" HF, 10" Woofer (2" VC)
El 9310 Cinema Surround ofrece una alta capacidad de manejo de potencia de 350 vatios, alta sensibilidad y respuesta de base extendida en un diseño innovador. El 9310 bidireccional cuenta con nuevas tecnologías de transductores, guías de ondas y diseños de bocina desarrollados específicamente para producir un rendimiento de calidad de estudio con control de patrón adaptado a las geometrías de los teatros modernos.
Combinando la tecnología de control de imagen de JBL y las nuevas técnicas asimétricas de modelado de ondas, el sonido envolvente 9310 cuenta con un Wave Shaping Vane, parte integral del diseño, para distribuir la energía acústica en la proporción adecuada en la habitación. Esta técnica proporciona un frente de onda que se esculpe según la geometría de la habitación y proporciona una capacidad de cobertura muy precisa.
El 9310 cuenta con un controlador de baja frecuencia de alta potencia y largo alcance de 250 mm (10 pulgadas) para una respuesta de base extendida uniforme. La sección de alta frecuencia utiliza un controlador de compresión de diafragma compuesto de 25 mm (1 pulgada) con alta capacidad de salida.
El exclusivo recinto de alta tecnología, moldeado, texturado en negro con bocina abierta de alta frecuencia y rejilla negra realzará cualquier decoración.
Construido según los estándares de calidad tradicionales de JBL, el 9310 resistirá el uso a largo plazo, incluso en condiciones adversas, al tiempo que ofrece un rendimiento excelente.
Características
- Capacidad de manejo de potencia de 350 vatios
- Wave Shaping Vane distribuye un frente de onda de energía acústica esculpido en la habitación
- La bocina de alta frecuencia presenta la tecnología de control de imagen JBL para un control de patrón preciso
- Tres planos de montaje horizontales separados en ángulos de 15 grados para posicionamiento específico para mejorar la cobertura
- Terminales de entrada en la parte superior del gabinete para facilitar el acceso
- Caja moldeada rígida y liviana
- Cobertura vertical uniforme asimétrica de 60 grados y cobertura horizontal de 110 grados