Publique sus productos
AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency
AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency

    AM7200/64 /95 - High Power Mid-High Frequency

    Traducido por Google,

    Frecuencia media-alta de alta potencia - AM7200/64/95

    Los altavoces AM7200 son un sistema de altavoces de frecuencia media-alta de alta potencia compuesto por un controlador de compresión de rango medio de cono CMCD de 200 mm (8 pulgadas) y un controlador de compresión de alta frecuencia de bobina de voz de 38 mm (1,5 pulgadas) de salida/75 mm (3 pulgadas). La guía de ondas de frecuencia media-alta de transición progresiva PT multibanda proporciona una cobertura bien controlada y se puede girar para colocar el gabinete en orientación horizontal o vertical. Los cruces de pendiente alta minimizan la superposición de bandas y la respuesta fuera del eje bien controlada mejora la capacidad de arreglo. El gabinete está equipado con puntos de suspensión roscados M10. El soporte de matriz prediseñado está disponible. AM7200 es parte de la serie AE Application Engineered de JBL, una familia versátil de altavoces para una amplia variedad de aplicaciones de instalación fija.

    CARACTERISTICAS

    • El controlador de compresión de rango medio de cono CMCD ™ proporciona una distorsión de rango medio bajo, mayor sensibilidad, ancho de banda extendido y coherencia de fase mejorada.
    • Controlador de compresión de alta frecuencia 2432H
    • Guía de ondas de transición progresiva PT™ para un excelente control de patrones con baja distorsión.
    • Conmutable Bi-Amp/Pasiva.

    APLICACIONES

    • Instalaciones para artes escénicas
    • diseño de sonido teatral
    • Auditorios
    • casas de culto
    • clubes en vivo
    • Clubes de baile/discotecas
    • Instalaciones deportivas
    • Lugares de entretenimiento temáticos
    • PA solo de voz (sin LF o refuerzo de subwoofer)
    • Aplicaciones de relleno retardado (sin refuerzo LF o subwoofer)


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAM7200-64-95-High-Power-Mid-High-Frequency
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosInstalled Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers