Publique sus productos
ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

ASB6128 - High Power Subwoofer 2 x 18" 2242H SVG™ Driver

Traducido por Google,

Subwoofer de alta potencia Controlador SVG™ 2242H de 2 x 18" - ASB6128

ASB6128 es un sistema de subwoofer de alta potencia compuesto por dos controladores de baja frecuencia SVG Super Vented Gap de 460 mm (18 in) en una configuración ventilada de carga frontal.

CARACTERISTICAS

  • Gran área de ventilación para un alto rendimiento.
  • Conmutable paralelo/discreto.
  • Para aplicaciones de instalación fija como instalaciones de artes escénicas, diseño de sonido teatral, auditorios, lugares de culto, clubes en vivo, clubes de baile/discotecas, instalaciones deportivas y lugares de entretenimiento temáticos.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaASB6128-High-Power-Subwoofer-2-x-18-2242H-SVG-Driver
  • Familia de productoInstalled Sound
  • Grupo de productosPoint Source Speakers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers