Publique sus productos
CBT 100LA-LS - Line Array Column Loudspeaker with EN54:24 Certification
CBT 100LA-LS - Line Array Column Loudspeaker with EN54:24 Certification
CBT 100LA-LS - Line Array Column Loudspeaker with EN54:24 Certification

    CBT 100LA-LS - Line Array Column Loudspeaker with EN54:24 Certification

    Traducido por Google,

    Altavoz de columna de matriz en línea con dieciséis controladores de 50 mm (2") y certificación EN54:24
    El CBT 100LA-LS, con Constant Beamwidth Technology™, representa un gran avance en la uniformidad del control de patrones, ya que utiliza una compleja formación de haces de retardo analógico y reducción gradual de la amplitud para lograr una cobertura vertical uniforme y superior sin el estrecho haz vertical y los lóbulos fuera de cobertura que son típicos de los altavoces de columna de factor de forma recto.

    Características

    • Constant Beamwidth Technology™, pendiente de patente, proporciona directividad constante hasta las frecuencias más altas y reduce los lóbulos fuera de cobertura.
    • Cumple con EN54-24 (cuando se instala con la cubierta del panel MTC-PC2 incluida).
    • Cobertura de patrón vertical conmutable entre 40° para cobertura de alcance medio y 15° para aplicaciones de alcance largo.
    • La voz conmutable proporciona una respuesta plana en el modo de música o un pico de presencia de rango medio en el modo de voz.
    • Protección de sobrecarga dinámica SonicGuard™
    • Soporte de pared giratorio (panorámica)/inclinable incluido.
    • Transformador incorporado de 70 V/100 V, más capacidad directa de 8 ohmios.
    Especificaciones
    • Drivers: Sixteen 50 mm (2 in) Full-Range
      Frequency Response (-10dB): 120 Hz – 20 kHz
      Coverage Angle: Vertical: Narrow Mode: 15° (2 kHz - 16 kHz) (±10°) Broad Mode: 40° (1 kHz - 16 kHz) (±10°)Horizontal: 150° (ave, 1 kHz – 4 kHz, ±20°)
      Sensitivity: Narrow: (speech mode) 96 dB (2 kHz - 14 kHz ) (music mode) 93 dB (300 Hz - 18 kHz) Broad: (speech mode) 93 dB (2 kHz - 14 kHz)             (music mode) 90 dB (300 Hz - 18 kHz)
      EN54 Sensitivity (@ 4m): 76 dB (per EN54:24 spectrum and measurement conditions at 4 meters, set at broad/music mode.)
      Impedance: 8 ohms (in Thru mode)15w@70v; 30w@100v Tap = 333Ω 30w@70v; 60w@100v Tap = 167Ω 60w@70v; 120w@100v Tap = 83Ω 120w@70v; N/C@100v Tap = 42Ω
      Power Rating: 325 W (1300W peak), 2 hrs
      200 W (800W peak), 100 hrs
      Maximum SPL (1m): Narrow: (speech mode) 121 dB cont ave (127 peak) (music mode) 118 dB cont ave (124 peak) Broad: (speech mode) 118 dB cont ave (124 peak)            (music mode) 115 dB cont ave (121 peak)
      EN54 Max SPL (@ 4m): 92 dB (per EN54:24 spectrum and measurement conditions, at 4 meters)
      Transformer Taps: 120W, 60W, 30W, (15W at 70V only), and 8 thru, via switch
      Reference Axis: Specification and measurement referenced on-axis vertically and horizontally to the center point of the speaker baffle.
      Enclosure: Fiberglass reinforced ABS cabinet with UL94-5VB flammability rating, painted aluminum grille
      Outdoor Capability: IP-55 rated, per IEC529, when installed with optional MTC-PC2 panel cover. UV, moisture and 200-hr ASTM G85 acid-air/salt-spray resistant.
      Color: Black or White (-WH)
      Insert Points: 18 M6 insert points on back panel.
      Mounting: Included swivel (pan)/tilt wall bracket provides continuously variable +/-80 degree left-right swivel aiming (at no up/down tilt -- see Bracket Guide for maximum swivel range at various up/down tilt angles), continuously adjustable ±15 degree tilt, as well as 5 degree fixed increment points. Eighteen threaded mounting points located on back panel conform to industry standard rectangular 108 x 51 mm (4.25 x 2.0 in) pattern for OmniMount® 30.0 and other compatible third-party brackets. Threaded mounting points can be utilized for suspension.
      Dimensions (H x W x D): 1000 x 98.5 x 153 (39.4 in x 3.8 in x 6.0 in)
      Net Weight: 7.2 kg (15.8 lb)
      Safety Agency: EN54-24:2008 certified (Certificate No. 0359-CPR-00432), when installed with MTC-PC2 terminal panel cover. Cabinet UL94-5VB flammability rated. In accordance with the requirements of IEC60849/EN60849. Transformer UL registered per UL1876.
      Included Accessories: Swivel (pan) / tilt wall bracket MTC-PC2 terminal panel cover
      Optional Accessories: MTC-CBT-FM1 flush-mount low-profile wall-mount bracket MTC-CBT-SMB1 Stand-Mount Bracket for use with 35 mm speaker stand

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCBT-100LA-LS-Line-Array-Column-Loudspeaker-with-EN54-24-Certification
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosColumn Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers