Publique sus productos
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker
Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Control 25 - Compact Indoor Outdoor Background Foreground Loudspeaker

    Traducido por Google,

    Altavoz compacto de fondo/primer plano para interiores/exteriores
    El Control 25 es quizás el más versátil de la serie Control Contractor de JBL Professional.
    altavoces interiores/exteriores.

    CARACTERISTICAS

    • Componentes: Woofer revestido de polipropileno de 5,25 pulgadas, tweeter cargado de bocina revestido de titanio de 0,75 pulgadas.
    • Herrajes de montaje InvisiBall® integrados*.
    • Caja y transductores resistentes a la intemperie.
    • Fácilmente pintable.
    • Bocina de alta frecuencia de 90° x 90°.
    • Circuito de protección contra sobrecarga.
    • Sensibilidad: 88 dB SPL, 1W, 1m
    • *Patentes pendientes en todo el mundo
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-25-Compact-Indoor-Outdoor-Background-Foreground-Loudspeaker
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosInstalled Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers