Publique sus productos
Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker
Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Control 29AV-1 - Premium Indoor / Outdoor Monitor Speaker

    Traducido por Google,

    Altavoz monitor premium para interiores/exteriores - Control 29AV-1

    CARACTERISTICAS

    • Ancho de banda extendido, respuesta de frecuencia extremadamente suave.
    • Cobertura de 110° x 85° HF, bocina giratoria.
    • Transformador de 110 W para líneas de 70 V o 100 V, con salida de 8 ohmios.
    • Protección de sobrecarga SonicGuard™.
    • Woofer de cono de Kevlar de 200 mm (8"), controlador de compresión de diafragma de titanio de 25 mm (1").
    • Incluye hardware de montaje InvisiBall™, además de diez puntos de fijación de 6 mm para suspensión y soporte en U opcional.
    • Cubierta del panel de entrada sellada y terminales de entrada atornillados.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaControl-29AV-1-Premium-Indoor-Outdoor-Monitor-Speaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosSurface Mount Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Anguilla
    Antigua y Barbuda
    Aruba
    Bahamas
    Barbados
    Belice
    Bermudas
    Canadá
    Caribe Neerlandés
    Costa Rica
    Cuba
    Curazao
    Dominica
    El Salvador
    Estados Unidos
    Granada
    Groenlandia
    Guadalupe
    Guatemala
    Haití
    Honduras
    Islas Caimán
    Islas Turcas y Caicos
    Islas Vírgenes Británicas
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Jamaica
    Martinica
    México
    Montserrat
    Nicaragua
    Panamá
    Puerto Rico
    República Dominicana
    Saint Barthélemy
    San Cristóbal y Nieves
    San Martín
    San Pedro y Miquelón
    San Vicente y las Granadinas
    Santa Lucía
    Sint Maarten
    Trinidad y Tobago
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit