Publique sus productos
SCS 8 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 8" LF

SCS 8 - Spatially Cued Surround Loudspeaker2-Way Coaxial with 8" LF

Traducido por Google,

Altavoz de sonido envolvente con señal espacial Coaxial de 2 vías con LF de 8"
El SCS 8 es un altavoz de sonido envolvente de cine de rango completo, de 2 vías y con controlador coaxial, ideal para formatos de sonido envolvente multicanal y está diseñado para instalaciones aéreas, así como para instalaciones estándar en paredes.

Características

  • El manejo de potencia de 250 vatios (ruido rosa continuo promedio) con alta sensibilidad proporciona una alta capacidad de SPL.
  • Control de patrón de banda ancha consistente de 120° x 120°
  • Sonido envolvente de cine de claridad extraordinaria con respuesta de frecuencia extendida para efectos especiales
  • Componentes: • Woofer de 200 mm (8 in) con cono reforzado con Kevlar y bobina móvil de 50 mm (2 in). • Driver de compresión de salida de 25 mm (1 in) con diseño exclusivo patentado y diafragma de polímero de alta temperatura.
  • Respuesta de frecuencia de 70 Hz a 20 kHz
  • Red cruzada pasiva de alta potencia
  • Protección de sobrecarga
Especificaciones
  • Frequency Range (±3 dB): 90 Hz – 20 kHz
    Frequency Response (-10dB): 70 Hz – 20 kHz
    Coverage Pattern: 120° x 120°
    Directivity Factor (Q): 8.1 (1 k – 16 kHz)
    Directivity Index (DI): 8.4 dB (1 k – 16 kHz)
    Power Rating: 250 W 2 hrs.200 W 100 hrs
    Sensitivity: 94 dB (Ave. 90 Hz – 20 kHz)
    Maximum SPL (1m): 118dB
    Crossover Network: 2.1 kHz, 3rd order (18 dB/oct) high-pass plus conjugate to HF, 2nd order low-pass to LF
    Nominal Impedance: 8Ω
    LF Driver: Kevlar-reinforced cone with weather treatment, 50 mm (2 in) voice coil.
    HF Driver: 25 mm (1 in) diaphragm and voice coil diameter, high temperature polymer diaphragm, patented design, fluidcooling.
    HF Driver Protection: Minimum audibility SonicGuard™ HF overload protection
    Enclosure: ABS with Glass enclosure, heavily braced
    Attachment: Two M10 points for included U-bracket. M6 secondary safety attachment point on back panel.
    Grille: Corrosion-resistant zinc-rich steel grille.
    Input Connection: CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 9 mm outside 4 mm inside openlug (#6, #8 or #10) plus bare wire up to 2.5 mm2 (12 AWG) wire or spade lugs.
    Dimensions: 300 x 300 x 305 mm (11.8 x 11.8 x 12.0 in), cabinet 359 mm (14.2 in) including bracket extending to back
    Colors: Black
    Net Weight (each): 8.2 kg (18 lb), 10.0 kg (22.0 lb) with U-Bracket
    Shipping Weight: 11.4 kg (25.0 lb)
    Included Accessories: U-bracket, steel.
    Horizontal Coverage Angle (-6dB): 120°
    Vertical Coverage Angle (-6dB): 120°
    Power Handling (2Hr AES Rating): 250 W

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSCS-8-Spatially-Cued-Surround-Loudspeaker2-Way-Coaxial
  • Familia de productoCinema Sound
  • Grupo de productosLarge Format
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código ETIMEC000682
  • Nombre ETIMLoudspeaker set
  • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Código UNSPSC4511
  • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Título OmniClass Loudspeakers