Publique sus productos
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer
STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    STX818S - Single 18” Bass Reflex Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer Bass Reflex de 18” - STX818S

    Un solo sistema de subwoofer compacto de alta potencia de 18" en una caja ventilada de carga frontal diseñada para un área frontal mínima proporciona 1000 vatios de manejo continuo de potencia de ruido rosa, programa de 2 kW y pico de 4 kW. El STX818S también viene equipado con un altavoz montado en la parte superior. Montaje en poste M20 y un juego de ruedas opcional.

    CARACTERISTICAS

    • Woofer Super Vented Gap™ de 18 pulg. para salida extendida de baja frecuencia.
    • Gran área de puerto para reducir la distorsión.
    • Enchufe de poste roscado de 20 mm para un montaje sólido y seguro de altavoces satélite.
    • Recintos revestidos resistentes de DuraFlex™ dimensionados para ser aptos para camiones.
    • Rejilla de acero calibre 14 revestida con tela acústicamente transparente.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTX818S-Single-18-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosPortable Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers