Publique sus productos
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®
VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with  Differential Drive®

    VLA-C125S Dual 15" Subwoofer with Differential Drive®

    Traducido por Google,

    Subwoofer doble de 15" con Differential Drive®
    El VLA-C125S utiliza componentes de tecnología comprobada de JBL, con transductores duales Differential Drive® de 15".

    Los gabinetes cuentan con fibra de vidrio reforzada con múltiples capas y paneles finales de acero. Las rejillas son de acero perforado de calibre 14, revestido de polvo y enchapado en zinc, con un respaldo de tela de rejilla negra acústicamente transparente, una capa inferior de malla hidrofóbica y un sistema de rieles a prueba de agua.

    El sistema de rigging es inherente al diseño del sistema. Los ángulos entre cajas se seleccionan cuando se ensambla la matriz. Otros accesorios incluyen un marco de rigging, una barra de retroceso y un kit cardioide.

    CARACTERISTICAS

    • Módulo de arreglo en línea compacto optimizado para aplicaciones de instalación permanente
    • Transductores de componentes de tecnología avanzada para bajo peso y alto rendimiento
    • Gabinete para exteriores con clasificación IP55 para protección contra el polvo y el agua
    • Puntos de montaje completos para crear una configuración de matriz lineal
    • Construcción de caja de fibra de vidrio y componentes climatizados
    • Transductores duales de 15”

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • SPECIFICATIONS
      Frequency Range (-10 dB) 52 Hz – 210 Hz
      Frequency Response (±3 dB) 62 Hz – 123 kHz
      System Power Rating 1600 W Continuous Pink Noise (6400 W peak), 2 hrs
      800 W Continuous Pink Noise (3200W peak), 100 hrs
      Maximum Input Voltage 80 V Rms (2 hrs), 160 V peak
      Maximum SPL (1m) 127 dB Cont. Ave (2 hrs), 133 dB Peak
      Sensitivity 98 dB (52 Hz – 210 Hz, 2.83V)
      Impedance 4Ω, 3.0Ω min @ 195 Hz
      Amplifiers Crown DCi Family with DSP on-board
      Recommended Crown DCi 2 | 2400N 
      Crown DCi 4 | 2400N
      Low Frequency Driver 2 x 2275H, 304 mm (15 in) diameter , each with two 76 mm (3 in) diameter voice coils, Neodymium Differential Drive®, Direct Cooled™
      Enclosure Material Fiberglass shell, gelcoat finish, with 18 mm Birch plywood internal bracing.
      Grille Powder coated 14 gauge hex-perforated steel with zinc under-coating, backed with acoustically transparent cloth and hydrophobic screen.
      Inter-Enclosure Angles VLA-C125S to VLA-C125S: 0° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)

      VLA-C265 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C265 cannot be connected above C125S): 0°, 5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)

      VLA-C2100 below VLA-C125S Subwoofer (VLA-C2100 cannot be connected above C125S): 0°, 7.5° using VLA-C125S Bracket Plate (included with VLA-C125S)
      Environmental IP-55 rating per IEC529 (dust protected and protected against jets of water).
      Terminals CE-compliant covered barrier strip terminals. Barrier terminals accept up to 5.2 sq mm (10 AWG) wire or max width 9mm (0.375 in) spade lugs. Touch-proof covers. Full set of terminals on back panel, plus optional-use inter-cabinet connection terminals located on top and bottom panels of cabinet.
      Colors -GR: Gray (similar to Pantone 428C), -BK: Black
      Dimensions (H x W x D) 508 x 848 x 634 mm (20.0 x 33.4 x 24.9 in)
      Net Weight (ea) 56.7 kg (125 lbs)
      Shipping Weight (ea) 62.6 kg (138 lbs)
      Included Accessories 2 x VLA-C125S Bracket Plates 
      8 pcs. M10 x 35 mm stainless steel bolts (1.5mm pitch, 6 mm hex-drive) for attaching Bracket Plates 
      2 pcs. Plastic Trim Cover Panels for Bracket Plates, each attaches via 
      4 pcs (8 total) 3-32 x ½” trusshead, phillips-drive, stainless steel bolts.
      Optional Accessories VLA-C-SB Suspension Bar Kit -- For top & bottom of the array, includes 2 identical Suspension Bars (for top/bottom), 4 pcs ¾-inch Class 2 Screw Pin Shackles (must use 2 Shackles for each Suspension Bar, located at end channels, not in the center).

      VLA-C125S-ACC kit – For adding terminal cup to front to allow easy and neat cardioid subwoofer wiring. 

      VLA-C-ACC kit – For adding front baffle terminals for cardioid subwoofer configuration.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVLA-C125S-Dual-15-Subwoofer-with-Differential-Drive
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers