Publique sus productos
VLA901i Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA901i Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF
VLA901i Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF

    VLA901i Three-Way Full Range Loudspeaker with 2 x 15" LF

    Traducido por Google,

    Altavoz de rango completo de tres vías con 2 x 15" LF, 2 x 8" MF, 3 x 1,5" salida HF 90° Dispersión horizontal

    La serie Variable Line Array (serie VLA) es un producto revolucionario que proporciona un refuerzo de sonido de alto impacto a distancias de alcance más allá del alcance de los diseños de altavoces tradicionales.

    Características

    • Módulo de matriz lineal optimizado para aplicaciones de instalación permanente.
    • Versión estándar con 3 controladores HF, 2 controladores MF y 2 controladores LF.
    • Transductores de componentes de tecnología avanzada para bajo peso y alto rendimiento.
    • Puntos de montaje completos para crear una configuración de matriz lineal.
    • Acabado exterior resistente DuraFlex™ y componentes resistentes a la intemperie. Protecciones climáticas WRC o WRX de JBL
      también disponible.

    Palabras clave: Harman

    Especificaciones
    • Specifications

      Frequency Response (-10dB): 41 - 20kHz

      Frequency Response (-6 dB): 45 - 19.5kHz

      Frequency Response (-3 dB): 50 - 19.2kHz

      Horizontal Coverage: 90° nominal (400 Hz – 16 kHz)

      Vertical Coverage: Varies with array size and configuration.

      System Power Ratings (AES): LF: 1000W Continuous (IEC /100 hour) MF: 400W Continuous (IEC /100 hour)HF: 160W Continuous (IEC /100 hour)

      Maximum SPL (1m): 146dB (Preset: Flat)

      LF Driver: 2 x JBL 2265H, 15in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      Nominal Impedance: 4 ohms

      Sensitivity (2.83V @ 1m): LF: 99dB/96dB

      MF: 106dB/103dB

      HF: 106db/109dB

      Mid-Frequency Driver: 2 x JBL 2169H, 8in diameter, dual 3in diameter voice coil, Neodymium Differential Drive

      High-Frequency Driver: 3 x JBL 2432H, 1.5in exit compression driver, 3in diameter voice coil, Neodymium Magnet

      Enclosure: 18mm and 16mm, Exterior grade Baltic birch plywood, DuraFlexTM finish or optional Fiberglass

      Suspension Attachments: 16 points (4 each top bottom & rear, 2 each side), M10 threaded hardware (eyebolts NOT included).

      Finish: Black DuraFlexTM (STD), Gray DuraFlexTM (WRC), Gray Fiberglass (WRX), optional colors; Stainless Steel Hardware (WRC/WRX)

      Optional Weather Resistant Versions: WRC for outdoor placement where the loudspeaker will be sheltered from direct exposure to the elements. WRX for direct exposure or extreme environments, such as tropical or beach, or in areas with salt air, extreme high humidity or rapid changes in temperatures. See WRC/WRX configuration sheet for details.

      Grille: Powder coated 14 gauge perforated steel, zinc-phosphate dipped, acoustically transparent foam backing (grill cloth backing on white units) (16 gauge stainless steel on WR versions)

      Input Connectors: Barrier Strip for #6 spade lug, including gland nut and cover plate

      Environmental: Mil-Std 810; IPx3 per IEC529. For higher environmental ratings, use WRC or WRX.

      Dimensions (H x W x D): 528.3mm x 1346.2mm x 635.0mm (20.8in x 53.0in x 25.0in)

      Net Weight: 91.2kg (201.0lbs)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVLA901i-Three-Way-Full-Range-Loudspeaker
    • Familia de productoInstalled Sound
    • Grupo de productosLine Array Speakers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers