Publique sus productos
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer
VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer

    VT4881ADP-DA, VT4881ADP - Powered Compact Arrayable 1-18" Subwoofer

    Traducido por Google,

    Subwoofer compacto autoamplificado de 1-18" - VT4881ADP-DA, VT4881ADP

    El VT4881ADP Compact Powered 18" Arrayable Subwoofer está diseñado para brindar un refuerzo de sonido de alta calidad de información musical VLF (Very Low Frequency) para una variedad de aplicaciones que incluyen audio de conciertos, A/V corporativo y presentaciones teatrales de todo tipo. Compañero ideal para VT4887ADP compacto sistemas de tres vías.

    CARACTERISTICAS

    • Nuevo componente de tecnología avanzada 2269G: imán de neodimio Differential Drive ® , bobina de voz dual, transductor de cono Direct Cooled™ con capacidades de excursión ultralarga
    • La tecnología JBL DrivePack ® ofrece una excelente calidad de audio y una potencia de clase I robusta y de alta eficiencia, perfectamente adaptada a la carcasa, con un procesamiento de señal digital integral.
    • La bahía modular está equipada con un módulo de entrada de audio digital DPDA, con procesamiento de señal BSS OmniDrive HD. También acepta el módulo de entrada dbx básico (sin conexión a la red, analógico) o los módulos de entrada en red Crown opcionales.
    • Los voltajes de línea de CA en todo el mundo se seleccionan automáticamente para 50 o 60 Hz.
    • Las técnicas de construcción avanzadas que utilizan JBL PlyMax ® proporcionan una carcasa ligera y excepcionalmente rígida
    • Acabado exterior resistente DuraFlex™; Cono de altavoz resistente a la intemperie.
    • Sistema de suspensión SAFE™ integrado y patentado: las aleaciones tratadas térmicamente de primera calidad proporcionan arreglos colgantes rígidos y confiables diseñados para la orientación vertical en varios ángulos.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaVT4881ADP-DA-VT4881ADP-Powered-Compact-Arrayable-1-18-Subwoofer
    • Familia de productoVintage
    • Grupo de productosTour Sound
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectElectrónica - Audio
    • Clasificación IFC Objeto
    • Código ETIMEC000682
    • Nombre ETIMLoudspeaker set
    • Nombre UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Código UNSPSC4511
    • Código Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Descripción Uniclass 2015Loudspeakers
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Título OmniClass Loudspeakers