Publique sus productos
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.50 Ø50 lateral, Variofix, design cover Oval

Traducido por Google,
Sumidero de baño The Superflat Salida lateral Con tapa ranurada estándar Diámetro exterior Ø (mm): Ø 50 Fabricado en PP Con sifón extraíble, fonoabsorbente, salida lateral flexible 2,5°, con entrada lateral Ø 40 y junta labial fija. Capacidad de drenaje Caudal 0,8 l/seg. Área de instalación 260 × 180 mm Con sección superior de lecho poco profundo Variofix en ABS, con membrana impermeabilizante no montada según EN 1253-1 y DIN 18534-1-W3-I para sellado de lecho poco profundo Cubierta: Cubierta de diseño Oval 120 × 120 mm y reborde de acero inoxidable AISI 304, para azulejos de 8 – 21 mm de espesor, clase L 15 o tapa ranurada estándar 95× 95 mm de acero inoxidable AISI 304, para azulejos de 6 – 14 mm de espesor, clase K 3
Especificaciones técnicas
  • Referencia42701-50
  • Familia de productoSuperflat
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolipropileno
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto