Publique sus productos
KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, design cover, L&L, Megastop

KESSEL floor drain The Ultraflat 79 DN 50, design cover, L&L, Megastop

Traducido por Google,
Sumidero de suelo The Ultraflat 79 • Diámetro exterior Ø (mm): Ø 50 Fabricado en ABS • Especificaciones: Con salida lateral, sifón mecánico Megastop en la parte superior, filtro de pelo, resistente al agua hasta 0,1 bar. Capacidad de drenaje en l/seg con umbral de 20 mm / 10 mm Ø 50: 1,1 l/seg / 0,7 l/seg. Altura de instalación 88 – 145 mm. Área de instalación 350 × 350 mm • Tapa: Tapa de diseño Kessel 120 × 120 mm (antideslizante clase R9 según DIN 51130; antideslizante clase C según DIN 51097) y borde de acero inoxidable AISI 304 (altura del borde: 16 mm), clase L 15, con sistema de bloqueo Lock & Lift • Nota: En combinación con brida clip art. no. 44 703 capa impermeabilizante según DIN 18534-1-W3-I posible
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 227 mm • Width: 163 mm • Height: 79 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 50 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: Megastop • Backflow protection: up to 0.1 bar • Leachate opening: optional • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 0.7 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.1 l / s • Wastewater volume: low • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 63 mm • Form top section: angular • Gross weight: 0.809 kg • Net weight: 0.652 kg • Height adjustability: 95-145mm • Water seal height: 10 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia44700-66
  • Familia de productoUltraflat
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalABS
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto