Publique sus productos
KESSEL-Ecoguss project drain DN 70, horizontal, Design cover

KESSEL-Ecoguss project drain DN 70, horizontal, Design cover

Traducido por Google,
Sumidero de proyecto KESSEL-Ecoguss DN 70, horizontal, cubierta de diseño "El sumidero de proyecto Ecoguss con brida de conexión se utiliza para drenaje puntual y está equipado con un sifón extraíble, así como con un sello labial y una cubierta protectora temporal. El material compuesto reciclable Ecoguss cumple con los más altos requisitos de protección acústica, es resistente a medios agresivos, puede soportar temperaturas de hasta 400 grados centígrados y tiene una superficie permanentemente libre de corrosión. El enchufe de salida es adecuado para la conexión a tuberías de hierro fundido SML. No es necesaria una conexión equipotencial separada. " • Norma: EN 1253-1 • Tamaño nominal (DN): 70 • Diámetro exterior (OD): 78 • Caudal de descarga (l/s) con remanso de 20 mm: 1,8 • Sifón: incluido • Altura del agua de sellado (mm ): 50 • Regulación vertical: parte superior regulable en altura • Sistema: 125 • Versión enchufe: lateral • Material cuerpo desagüe: Ecoguss • Material parte superior: ABS • Tipo de tapa: Tapa de diseño • Diseño de rejilla: Kessel • Color de la tapa: plata • Clase de carga (EN 124 / EN 1253-1): L 15 (máx. 1,5 t) • Bloqueo: Lock & Lift • Material de la cubierta: acero inoxidable • Tamaño de rejilla, longitud (mm): 120 • Tamaño de rejilla, ancho (mm): 120 • Máx. altura del suelo (mm): 16 • Material de la llanta: acero inoxidable • Longitud de la llanta (mm): 132 • Ancho de la llanta (mm): 132
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: boiler • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 16 mm • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Surface: sanded • Locking: Lock & Lift • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: Ecoguss • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: connection edge • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.4 l / s • Wastewater volume: high • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Construction height: min. 130 mm • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 1.98 kg • Net weight: 1.614 kg • Water seal height: 50 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia48378-63
  • Familia de productoEcoguss
  • Grupo de productosDrainage technology - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioABS
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto