Publique sus productos
KESSEL-Backwater valve Staufix 73200.10X SWA, twin flap, closure, r. cover, Ø 200

KESSEL-Backwater valve Staufix 73200.10X SWA, twin flap, closure, r. cover, Ø 200

Traducido por Google,
Válvula antirretorno de doble clapeta Staufix SWA Con tapa empotrada para alicatado en obra Ø 200 Con placa superficial estanca al agua clase A 15 fabricada en polímero. Kit de instalación con elección de tapa. Válvula antirretorno según EN 13564 Tipo 2 con dos trampillas de cierre automático, una de las cuales se puede bloquear manualmente como cierre de emergencia. Accesorios: • Secciones de extensión para instalación en hormigón impermeabilizante ver página 36 • Kits de conversión ver página 37 Kit de instalación con cubierta empotrada (Las baldosas se pueden colocar in situ en la placa de cubierta). Peso aproximado. 15 kilos
Especificaciones
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 720 mm • Width: 590 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 200 • Outside diameter (OD): 200 • Note nominal size: Hydraulics correspond to DN 150 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 486-640mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 2 mm • Container / body • Nozzle design: including spigot end and socket • Other features • Type of wastewater: free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 9 mm • Gross weight: 19.5 kg • Net weight: 14 kg • Mechanical backflow flaps: 2 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 2 • Security strategy: central security
Especificaciones técnicas
  • Referencia73200-10X
  • Familia de productoStaufix SWA
  • Grupo de productosBackwater valves - Standard products
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)15
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto