Publique sus productos
KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

KESSEL-Sampling chamber 9151015D Ø 1000, Ø160, Klasse D

Traducido por Google,
Cámara de muestreo Ø 1000 para instalación subterránea (NS 7, NS 10) Clase de tapa D • Compatibilidad: Para sistemas de separación NS 1 – NS 20 y modelos especiales • Profundidad de instalación (D): 1180 – 1630 mm (Otras profundidades de instalación disponibles bajo pedido) • Altura de caída: 160 mm • Incluido: Entrada y salida Ø ... para tubos de material sintético en: PE-HD (según EN 12666-1); PVC-KG (según EN 1401-1); PP o AS. Con peldaños de acceso integrados, con sección superior regulable en altura verticalmente de polímero, con cubierta clase A/B, D según EN 124 de hierro fundido sellada a prueba de olores, incl. mecanismo de remoción
Especificaciones
  • • Coverage features • Load class: D 400 (EN 124) • Leak tightness: surface water tight • Dimensions • Clear width (LW): 1,000 • general characteristics • Nominal size (DN): 150 • Outside diameter (OD): 160 • Material: PE • Color: Black • container • Distance from pipe bottom inlet to tank bottom: 160 mm • Installation depth: 1180-1630mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia9151015D
  • Familia de productoClass C sampling device underground
  • Grupo de productosSeparation technology - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalPolietileno
  • Material secundarioPolymer
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto