Publique sus productos
KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D

KESSEL sampling shaft Staufix SWA DN150, with backflow stop, class D

Traducido por Google,
Pozo de muestreo KESSEL LW 1000 de PE con válvula antirretorno Staufix, para instalación en el suelo, para conexión a la descarga de sistemas separadores, en vacío, Entrada y salida DN 150 para conexión a tubería SML según DIN 19522, Entrada con válvula antirretorno Staufix con 2 aletas de plástico, parte superior de plástico para ajuste continuo de altura y nivel, abertura de entrada ancho libre 610 mm, con tapa clase D según EN 124 Fabricado en GG, sellado a prueba de olores, incluye llave de extracción. • Profundidad de entrada: 860 mm - 1310 mm • Altura de caída: 160 mm • Marca: KESSEL • Atención: este sistema no cumple con los requisitos de DIN EN 1825-2 para proteger contra el agua estancada.
Especificaciones
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: D 400 (EN 124) • Tightness: odor-tight • Dimensions • Length: 1,600 mm • general characteristics • Material: PE-HD • Color: Black • container • Outlet nominal width (DN): 150 mm • Installation depth: 860-1310mm • Clear width of container (LW): 1,200 • Clear entry point (LW): 610 • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Gradient jump: 160 mm
Especificaciones técnicas
  • Referencia915762-120D-SWA
  • Familia de productoClass C sampling device underground
  • Grupo de productosSeparation technology - Accessory
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-03-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
  • Material secundarioHierro fundido
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Drenaje
  • Clasificación IFC Objeto