Publique sus productos
Double Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M278

Double Action Fire Alarm Pull Station, GSA-M278

Traducido por Google,

Las estaciones de activación manual inteligentes Kidde Commercial están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento, una fiabilidad excepcional y una calidad insuperable. Desde el control de equipos auxiliares hasta una funcionalidad de señalización mejorada, estos productos aportan flexibilidad y potentes opciones a los sistemas inteligentes Kidde.

Diseñadas específicamente para edificios pequeños, las estaciones de alarma Kidde son módulos direccionables que se identifican de forma única en el sistema mediante interruptores giratorios convencionales. Una vez registradas, comparten datos y actualizan la información de estado, lo que determina el comportamiento del sistema y la interacción entre los dispositivos conectados.

Las estaciones manuales inteligentes Kidde Commercial también ofrecen a contratistas e instaladores una configuración e instalación sencillas, a la vez que brindan opciones que aprovechan al máximo el procesamiento inteligente de alarmas contra incendios. Gracias a un microprocesador en cada dispositivo, la inteligencia se distribuye por todo el sistema, de modo que las decisiones de comando se toman instantáneamente en cada estación, en lugar de concentrarse en el panel de control. Esto no solo acelera el procesamiento de eventos, sino que también crea un sistema más robusto y confiable; tan robusto, de hecho, que al actualizar de un panel convencional a un sistema inteligente Kidde, generalmente se puede usar el cableado existente, ¡sin necesidad de cables trenzados o apantallados!

Especificaciones técnicas
  • Referenciadouble-action-fire-alarm-pull-station-GSA-M278
  • Familia de productoSafety Accessories, Infrastructure
  • Grupo de productosManual Initiating Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_50
  • Descripción Uniclass 2015Manual call points
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 53.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Pull Stations
  • Número OmniClass23-29 29 11
  • Título OmniClass Fire Alarm Pull Stations