Publique sus productos
K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray
Kohler

K-10412 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 9-1/16" spout, matching finish sidespray

Traducido por Google,

En casa, en ambientes clásicos o contemporáneos, este grifo para lavabo Forte realza cualquier cocina con estilo. El elegante pico giratorio arqueado está diseñado para pasar por encima de ollas y sartenes, mientras que el mango de palanca ergonómico y el rociador lateral separado hacen que la operación sea fácil y completa.


CARACTERISTICAS

  • El rociador lateral a juego proporciona flexibilidad y comodidad para la limpieza y la preparación de alimentos.
  • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • El pico giratorio ofrece mayor espacio libre para llenar ollas y limpiar.
  • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]
  • Cumple con los requisitos de CalGreen para grifos de cocina.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación de cuatro agujeros (boquete incluido).
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-10412
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosForté®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8.88
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)9.16
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets