Publique sus productos
Reckon™ 1 hp garbage disposal
Kohler

Reckon™ 1 hp garbage disposal

Traducido por Google,

Mantenga el fregadero de su cocina más limpio y reduzca la cantidad de desperdicios de alimentos en los vertederos con el triturador de basura KOHLER Reckon 1 hp. Con un motor de inducción de servicio pesado y dos etapas de potencia de molienda, este triturador compacto de alimentación continua es fácil de usar, duradero y confiable para su rutina diaria. El triturador Reckon de 1 hp, que también cuenta con un deflector de fregadero removible que reduce el sonido y inversión automática, fue diseñado para tener un impacto en su hogar y en el medio ambiente.

Características

  • El motor de inducción de servicio pesado de 1 hp potencia a través de los desechos de alimentos más difíciles
  • Cámara de molienda de 34.6 oz
  • La función de molienda de dos etapas tritura los desechos en pedazos más pequeños, lo que minimiza la acumulación en las tuberías
  • La alimentación continua le permite agregar mensajes para el bloc de notas a medida que avanza
  • La función de inversión automática ayuda a evitar atascos y permite que los elementos de molienda se desgasten de manera uniforme, lo que prolonga la vida útil del triturador
  • El deflector del fregadero extraíble amortigua el sonido del motor.
  • El diseño compacto ahorra valioso espacio en el gabinete
  • La caja incluye: Desecho, tapón de acero inoxidable, deflector extraíble, kit de tubo de descarga, llave de autoservicio, accesorios de montaje

Material

  • Construcción duradera de acero inoxidable

Instalación

  • Requiere kit de cable de alimentación o conexión de alimentación por cable
  • debajo del fregadero

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-29358
  • Familia de productoKitchen Sinks
  • Grupo de productosReckon™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-17
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.36
  • Ancho (pulgadas)8.66
  • Profundidad (pulgadas)9.25
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks