Publique sus productos
K-10445 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 7-3/4" spout, matching finish sidespray
Kohler

K-10445 Forté® 4-hole kitchen sink faucet with 7-3/4" spout, matching finish sidespray

Traducido por Google,

Las líneas de diseño fluido hacen que la llave Forté sea una adición versátil a la decoración de su cocina. Dos manijas de palanca le permiten encontrar fácilmente la temperatura ideal del agua, incluso cuando brindan un estilo clásico. Un pico giratorio de arco alto y un rociador lateral incluido ofrecen comodidad para lavar artículos voluminosos. Este grifo está equipado con válvulas UltraGlide™ fáciles de instalar y sin fugas para mayor durabilidad.

CARACTERISTICAS

  • El pico giratorio de arco alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
  • Las válvulas de disco de cerámica diseñadas por UltraGlide resisten el deterioro y la acumulación de minerales, lo que da como resultado un rendimiento confiable y duradero.
  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado del agua fría y caliente.
  • Disponible en alcance de caño oscilante de 7-3/4" (197 mm).
  • Rociador lateral con acabado a juego.
  • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]
  • Cumple con los requisitos de CalGreen para grifos de cocina.

Material

  • Construcción de metal de primera calidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Instalación de cuatro agujeros.
  • Asas premontadas en válvulas para simplificar la instalación.


Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-10445
  • Familia de productoSinks
  • Grupo de productosForté®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)10.13
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)7.75
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets