Publique sus productos
K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit
Kohler

K-10673-RF WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer retrofit

Traducido por Google,

La tecnología WAVE ofrece una operación higiénica sin contacto a pedido. Al activarse solo cuando se mueve una mano directamente sobre el fluxómetro, el sensor elimina el enjuague aleatorio que puede asustar a los niños. Y al eliminar las falsas actuaciones, la tecnología Wave proporciona un ahorro de agua aún mayor.

Características

  • Diseño de montaje de accesorios.
  • Incluye pilas AA de 1,5 V.
  • Modelo de actualización.

Material

  • Construcción de latón.

Tecnología

  • Sensor infrarrojo electrónico con tecnología WAVE para una activación precisa.
  • Tecnología de pistón de cierre lento.

Instalación

  • Destinado a instalaciones de inodoros con conexión de acoplamiento spud de 1-1/2".

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-10673-RF
  • Familia de productoFlushometer
  • Grupo de productosWAVE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-06-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16.75
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)5
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves