Publique sus productos
K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops
Kohler

K-11748-KS Rite-Temp® 1/2" pressure-balancing valve with push-button diverter and screwdriver stops

Traducido por Google,

Esta válvula de equilibrio de presión Rite-Temp funciona detrás de escena para evitar quemaduras y choque térmico para una comodidad óptima. Además, la unidad cuenta con un diseño de diafragma que prácticamente elimina los congelamientos por contaminación y desechos de agua. Cuando se combina con una moldura compatible, esta válvula ofrece un tope de límite de temperatura alta y una zona de comodidad óptima, para que pueda establecer un máximo alto y luego encontrar y mantener la temperatura del agua deseada.

  • CARACTERISTICAS
  • Diseño de diafragma de equilibrio de presión Rite-Temp®.
  • Mecanismo de equilibrio de presión de diseño de cartucho de diafragma de una pieza para facilitar el mantenimiento.
  • La válvula mezcladora cambia de ''frío'' a ''caliente''.
  • Mecanismo de desvío integral.
  • Configuración de límite de alta temperatura para mayor seguridad.
  • Disponible con o sin topes para destornillador.
  • Diseñado para aplicaciones de cabezal de ducha y ducha de mano.
  • Material
  • Cuerpos de válvulas de latón.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones
  • Product dimensions:

    L 2-3/4", H 15-13/16"W 5-3/4"

Especificaciones técnicas
  • Referenciakohler-K-11748-KS
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosRite-Temp®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-06
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas