Publique sus productos
Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve
Kohler

Statement™ Wall-mount handshower holder with supply elbow and check valve

Traducido por Google,

El soporte de ducha de mano de pared Statement con codo de suministro presenta un diseño de ángulo cuadrado de perfil bajo con un soporte integrado que mantiene la ducha de mano en su lugar y gira para ajustar el ángulo del rociador de la ducha. Una válvula de retención integrada evita el reflujo. Combine este accesorio multitarea con su icónica ducha de mano, cabezal de ducha y accesorios Statement para una experiencia de ducha simplificada y altamente funcional; también funciona con otros sistemas de ducha de mano.

Características

  • Para usar con ducha de mano y manguera (se venden por separado)
  • Incluye válvula de retención para prevención de reflujo.
  • El soporte para ducha de mano se adapta a la mayoría de las duchas de mano
  • Combina con otros productos de la colección Statement.

Material

  • Construcción de metal duradero.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-26310
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosStatement™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-23
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2.24
  • Ancho (pulgadas)1.77
  • Profundidad (pulgadas)4.09
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_52_61
  • Descripción Uniclass 2015Pipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniClass Pipe Fittings