Publique sus productos
Clearwater® Kitchen sink faucet
Kohler

Clearwater® Kitchen sink faucet

Traducido por Google,

Esta llave para fregadero de cocina con puente de montaje en pared de dos orificios de Clearwater ofrece un caño oscilante para un fácil despeje, dos manijas para un control positivo del agua fría y caliente, y una jabonera convenientemente acoplada.

Características

  • Alcance del caño de 11" (279 mm)
  • Dos manijas de palanca ofrecen control separado de agua fría y caliente
  • Incluye jabonera

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados de KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Montaje en pared

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-20902-4
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosClearwater®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.24
  • Ancho (pulgadas)8.01
  • Profundidad (pulgadas)10.9
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets