Publique sus productos
K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet
Kohler

K-22974 Crue® Touchless pull-down single-handle kitchen sink faucet

Traducido por Google,

Un modelo de diseño limpio y sofisticado, la colección de grifos de cocina Crue™ representa un verdadero punto culminante en el diseño de plomería centrado en el usuario para la cocina. La silueta, un caño arqueado simple y una manija de una sola palanca, ofrece un estilo sencillo que se adapta a casi cualquier diseño de cocina. Es este aspecto contemporáneo, combinado con una funcionalidad bien pensada, lo que hace de la colección Crue una maravilla moderna.

CARACTERISTICAS

  • Encendido/apagado sin contacto con un movimiento de la mano o un objeto como una sartén.
  • La tecnología Response® utiliza un sensor de movimiento de última generación para una activación confiable sin contacto.
  • La luz LED indica que Response® está listo para usar.
  • Funcionamiento con alimentación de CA, sin baterías para reemplazar.
  • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre chorro aireado, rociado circular y tecnología Boost.
  • La tecnología Boost aumenta el caudal en un 30 % con solo pulsar un botón. Use Boost con chorro para un llenado más rápido o con spray de anillo para una limpieza más potente.
  • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso.
  • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
  • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
  • El pico giratorio de arco alto ofrece espacio vertical para utensilios de cocina y jarras altos.
  • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua.
  • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
  • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).

Material

  • Construcción de metal premium para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

Instalación

  • Requiere un tomacorriente debajo del mostrador sin interruptor.
  • Instalación de un solo orificio o de tres orificios (placa embellecedora incluida).
  • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-22974
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosCrue™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-31
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)17.18
  • Ancho (pulgadas)10.5
  • Profundidad (pulgadas)8.56
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets