Publique sus productos
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
    Kohler

    K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories

    Traducido por Google,

    Cree una estación de trabajo de cocina o entretenimiento altamente funcional con el fregadero Prolific y sus accesorios incluidos. Este innovador fregadero de acero inoxidable cuenta con tres repisas graduadas en el recipiente, por lo que puede colocar la tabla de cortar de bambú, dos parrillas ralladas, el colador y el recipiente para lavar exactamente donde los desea para lograr la máxima eficiencia mientras trabaja. El fregadero viene con los cinco accesorios incluidos. Otras características incluyen un desagüe en forma de cono único para facilitar la limpieza y absorción de sonido SilentShield® para reducir el ruido.

    CARACTERISTICAS

    • Cuenco único.
    • La profundidad de 10" (254 mm) brinda un amplio espacio de trabajo.
    • Tres repisas graduadas en el lavabo le permiten colocar los accesorios a la altura que prefiera.
    • Los accesorios se apilan y se deslizan en las repisas para un arreglo personalizado.
    • El lavabo en forma de cono biselado se inclina hacia el desagüe, eliminando fácilmente los desechos.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • Funciona con todos los grosores de encimera estándar. Combina mejor con encimeras de 3 cm de grosor si se desea una superficie nivelada entre la encimera y la tabla de cortar.
    • Aplicación de fregadero secundario o fregadero primario.
    • El lavabo en forma de cono biselado se inclina hacia el desagüe, eliminando fácilmente los desechos.
    • Incluye dos estantes rallados duraderos aptos para lavavajillas que brindan un estante conveniente para secar, enjuagar y descongelar.
    • Incluye tabla de cortar de bambú, dos estantes rallados multiusos, colador y palangana.
    • Incluye hardware de instalación.
    • El colador se vende por separado.
    • También disponible: Tabla de cortar de tamaño mediano de 10"x16" - cubre la mitad del fregadero

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18.

    Instalación

    • Sin agujeros para grifos.
    • Debajo del montaje.
    • Ancho mínimo del gabinete base: 24"-27" (24" pueden requerir modificaciones en el gabinete).

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-23650
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosProlific®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)10.87
    • Ancho (pulgadas)17.75
    • Profundidad (pulgadas)12
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks