Publique sus productos
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Traducido por Google,

    Elegante y minimalista, la colección Components irradia sofisticación tranquila. Las líneas fuertes y seguras crean siluetas audaces y distintivas acentuadas por detalles de diseño refinados. El grifo de cocina semiprofesional Components combina su estilo minimalista con un nivel avanzado de alcance y maniobrabilidad para mejorar su experiencia en la cocina. El acoplamiento magnético DockNetik bloquea convenientemente el cabezal rociador en su lugar mientras no está en uso para brindar la estética sofisticada que solo la línea Components puede ofrecer.

    Características

    • El diseño del grifo de inspiración profesional presenta una manguera revestida fácil de limpiar con alcance funcional extendido y maniobrabilidad mejorada.
    • Cabezal rociador exclusivo de dos funciones con rociador Sweep® y chorro aireado
    • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una paleta de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
    • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso
    • MasterClean™ sprayface presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales y maximiza el rendimiento del rociado.
    • La boquilla de arco alto ofrece espacio vertical para jarras y utensilios de cocina altos
    • La manija gira 90° hacia adelante para evitar el contacto con el protector contra salpicaduras
    • Las válvulas de disco cerámico KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria para una vida útil de rendimiento duradero
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior

    Material

    • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
    • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Para instalación con uno o tres orificios (la placa de escudo se vende por separado)
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28267
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosComponents®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-15
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)23
    • Ancho (pulgadas)2.33
    • Profundidad (pulgadas)8.98
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets