Publique sus productos
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
Kohler

Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer

Traducido por Google,

La colección de grifos de cocina KOHLER® Billet es una maravilla para la vista. Rindiendo homenaje a la tradición y el legado de fundición de Kohler, esta colección refleja la belleza natural y pura de la industrialización. Con un diseño y una fabricación únicos para destacar, le presentamos la colección de grifos de cocina de montaje en encimera Billet.

Características

  • El pico de arco alto y la rotación de 360° del pico ofrecen un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar
  • Dos manijas redondas ofrecen control separado de agua fría y caliente.
  • El rociador lateral a juego proporciona flexibilidad y comodidad para la limpieza y la preparación de alimentos.
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina con otros productos de la colección Billet™

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-28665-9
  • Familia de productoKitchen Sink Faucets
  • Grupo de productosBillet™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-25
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)12.81
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)7.43
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets