Publique sus productos
Billet™ Beverage faucet
Kohler

Billet™ Beverage faucet

Traducido por Google,

La colección de grifos de cocina KOHLER® Billet es una maravilla para la vista. Rindiendo homenaje a la tradición y el legado de fundición de Kohler, esta colección refleja la belleza natural y natural de la industrialización. Este grifo para bebidas combina este estilo con un espacio de aire integrado para ser compatible con sistemas de ósmosis inversa (OI) bajo encimera u otros sistemas de filtración de agua KOHLER. Con un diseño y una fabricación únicos para destacar, le presentamos la colección de grifos de cocina Billet.

  • Funciona con sistemas de filtración KOHLER o como grifo de agua fría.
  • El espacio de aire integrado ofrece compatibilidad con ósmosis inversa (OI)
  • El grifo gira 360° y ofrece espacio para llenar vasos y jarras.
  • Manija de palanca del lado derecho
  • Las válvulas de disco cerámico KOHLER superan los estándares de longevidad de la industria en más del doble, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
  • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar)
  • Combina con otros productos de la colección Billet™

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-28676
  • Familia de productoKitchen Faucet
  • Grupo de productosBillet™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-08-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.23
  • Ancho (pulgadas)2.36
  • Profundidad (pulgadas)5.3
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Código ETIMEG015610
  • Nombre ETIMValves/taps/controls
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets