Publique sus productos
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink
    Kohler

    Tempered™ 35-1/2" x 19-5/8" x 9-1/2" farmhouse workstation kitchen sink

    Traducido por Google,

    Inspirado en chefs profesionales y diseñado en torno a las rutinas de la vida real, el fregadero de cocina templado agiliza las tareas de su cocina con accesorios que facilitan la preparación, la cocción y la limpieza. Con el fregadero se incluyen una tabla de cortar de nogal, una rejilla para secar, una rejilla inferior para el fregadero y un portacuchillos. Todos están diseñados a medida para crear una estación de trabajo de cocina altamente funcional.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm)
    • Cuenco individual grande
    • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo
    • La ubicación del drenaje trasero aumenta el espacio de almacenamiento del gabinete de tocador debajo del fregadero
    • Las esquinas fabricadas en ángulo estrecho maximizan el espacio del tazón
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso
    • El portacuchillos integrado brinda un lugar conveniente para secar o colocar sus cuchillos de cocina durante la preparación de alimentos
    • La parrilla rallada de diseño personalizado descansa sobre el bisel del fregadero y funciona como una parrilla de secado o un estante conveniente para enjuagar y descongelar
    • La tabla de cortar de nogal hecha a mano se traba de forma segura en la rejilla para cortar y picar los ingredientes sin esfuerzo
    • La rejilla para fregadero apta para lavavajillas ayuda a proteger el fregadero y los platos frágiles.
    • La caja incluye: Fregadero, tabla de cortar de nogal, portacuchillos, rejilla de secado, rejilla inferior del fregadero, plantilla recortada, herrajes de instalación

    Material

    • Hecho a mano con acero inoxidable calibre 18

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28877
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosTempered™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)12.08
    • Ancho (pulgadas)35.5
    • Profundidad (pulgadas)19.67
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks