Publique sus productos
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories
    Kohler

    Bentham™ 33" top-/undermount single-bowl kitchen sink with accessories

    Traducido por Google,

    Trabaje de manera más eficiente con un fregadero de cocina que satisfaga sus necesidades individuales. El fregadero con accesorios de montaje doble de Bentham ofrece la opción de instalación de montaje superior o inferior en un gabinete de 36" y viene equipado con accesorios útiles. La tabla de cortar de bambú hecha a la medida se desliza exactamente donde lo desea, lo que amplía su espacio de trabajo utilizable. La limpieza es hecho más fácil con la alfombrilla del fregadero, el raspador de platos y el colador aptos para lavavajillas.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm)
    • Cuenco individual
    • La profundidad de 9" (229 mm) brinda un amplio espacio de trabajo
    • Las esquinas redondeadas son fáciles de limpiar.
    • El borde en ángulo permite barrer fácilmente la comida o el agua de la encimera al tazón
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso
    • La ubicación del drenaje trasero aumenta el espacio de almacenamiento del gabinete de tocador debajo del fregadero
    • Agujero de grifo único
    • Tabla de cortar de bambú duradera.
    • El raspador de platos funciona como una herramienta versátil de limpieza de platos y utensilios para el horno.
    • La alfombrilla de silicona para fregadero apta para lavavajillas ayuda a proteger el fregadero y los platos frágiles.
    • El colador del fregadero evita que los artículos grandes pasen al desagüe
    • La caja incluye: Fregadero, tabla de cortar de bambú, alfombrilla de silicona para fregadero, raspador de platos, colador, plantilla recortada, herrajes de instalación

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18
    • Los fregaderos de acero inoxidable KOHLER resisten la corrosión y el deslustre

    Instalación

    • Montaje superior o montaje inferior

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28902-1AC
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosBentham™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-04
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.31
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks