Publique sus productos
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
Buckley Bamboo cutting board
    Kohler

    Buckley Bamboo cutting board

    Traducido por Google,

    Las tablas de cortar de bambú son buscadas con frecuencia por los chefs profesionales por su durabilidad y, al mismo tiempo, por ser suaves con sus cuchillos. Y debido a su resistencia natural a la filtración de agua, el bambú es uno de los favoritos en la cocina. Esta tabla de cortar de bambú será una superficie de trabajo hermosa y conveniente para preparar alimentos sobre fregaderos KOHLER® seleccionados.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-28905
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosBuckley™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)1.16
    • Ancho (pulgadas)11
    • Profundidad (pulgadas)17.63
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks