Publique sus productos
K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet
K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet
    Kohler

    K-29108 Bellera® Touchless pull-down kitchen sink faucet

    Traducido por Google,

    Distinguido por una silueta elegante, el grifo del fregadero de la cocina extraíble sin contacto Bellera® hace que la preparación y la limpieza de la cocina sean más sencillas y le permite disfrutar de un entorno de cocina más higiénico. Con la tecnología intuitiva Response®, un movimiento rápido de su mano enciende o apaga el grifo al instante. El sensor de precisión brinda un funcionamiento confiable en todo momento y evita activaciones falsas cuando trabaja en el área del fregadero.

    CARACTERISTICAS

    • Encendido/apagado sin contacto con un movimiento de la mano o un objeto como una sartén.
    • La tecnología Response® utiliza un sensor de movimiento de última generación para una activación confiable sin contacto.
    • La luz LED indica que Response® está listo para usar.
    • Funcionamiento con alimentación de CA, sin baterías para reemplazar.
    • El cabezal rociador desplegable de tres funciones con control táctil le permite cambiar entre la tecnología de chorro, rociado Sweep® y Boost.
    • El rociador Sweep® cuenta con boquillas en ángulo especial que forman una hoja de agua ancha y poderosa para barrer los platos y limpiar el fregadero.
    • La tecnología Boost aumenta el caudal en un 30 % con solo pulsar un botón. Use Boost con chorro para un llenado más rápido o con el rociador Sweep® para una limpieza más potente.
    • El sistema de acoplamiento magnético DockNetik® bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar cuando no está en uso.
    • La manguera trenzada ligera y silenciosa de la tecnología ProMotion® y la rótula giratoria hacen que el rociador desplegable sea más fácil y cómodo de usar.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • El pico giratorio de arco alto ofrece espacio vertical para utensilios de cocina y jarras altos.
    • El mango de una sola palanca facilita el ajuste de la temperatura del agua con una sola mano.
    • El mango gira 90 grados hacia adelante para evitar el contacto con el protector contra salpicaduras.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Las válvulas de disco de cerámica KOHLER® superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • Caudal máximo de 1,5 gpm (5,7 lpm) a 60 psi (4,14 bar).

    Instalación

    • Requiere un tomacorriente debajo del mostrador sin interruptor.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-29108
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBellera®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)17.25
    • Ancho (pulgadas)10.5
    • Profundidad (pulgadas)9
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets