Publique sus productos
K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops
Kohler

K-2971-KS Rite-Temp® HiFlow Rite-Temp(R) 3/4" pressure-balancing single-handle with screwdriver stops

Traducido por Google,

Esta válvula de equilibrio de presión Rite-Temp funciona detrás de escena para evitar quemaduras y choque térmico para una comodidad óptima. Además, la unidad cuenta con un diseño de diafragma que prácticamente elimina los congelamientos por contaminación y desechos de agua. Cuando se combina con una moldura compatible, esta válvula ofrece un tope de límite de temperatura alta y una zona de comodidad óptima, para que pueda establecer un máximo alto y luego encontrar y mantener la temperatura del agua deseada.

CARACTERISTICAS

  • La tecnología de diafragma de equilibrio de presión brinda protección confiable contra quemaduras y mantiene la temperatura del agua mezclada dentro de +/- 3 grados Fahrenheit.
  • Caudal máximo de 13,0 gpm a 45 psi: ideal para instalaciones de duchas con múltiples salidas o llenado rápido de bañeras.
  • Conexiones NPT de 3/4 de pulgada.
  • La válvula de cierre integral se detiene.
  • Tope de límite de alta temperatura ajustable para controlar la temperatura máxima.
  • Hay disponibles juegos de empotramiento profundo; consulte el diseño de moldura individual.
  • Requiere ajuste de válvula (se vende por separado).

Material

  • Construcción de latón forjado.

Instalación

  • El cartucho es reversible para instalaciones donde se invierten los suministros de frío y calor.
  • Requiere codo doble K-9663 (se vende por separado) cuando se usa un surtidor desviador.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-2971-KS
  • Familia de productoValves
  • Grupo de productosRite-Temp®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6
  • Ancho (pulgadas)8
  • Profundidad (pulgadas)2.25
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Código Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Descripción Uniclass 2015Valve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloControl Valves
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves