Publique sus productos
K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink
K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink
    Kohler

    K-3171-HCF Undertone® Preserve® 31-1/2" x 18" x 9-3/4" Undermount double-equal bowl kitchen sink

    Traducido por Google,

    El innovador fregadero Undertone Preserve resiste los rayones y resiste el desgaste diario que sufre su fregadero, manteniéndolo como nuevo por más tiempo. Construido con acero inoxidable de primera calidad, este fregadero también cuenta con un sistema de absorción de sonido diseñado que reduce significativamente el ruido del desecho y del lavado de platos para lograr un ambiente de cocina más silencioso. El estante del fregadero inferior incluido proporciona una superficie de trabajo plana en el fregadero.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36".
    • Cuencos dobles iguales.
    • La profundidad de 9-1/2" brinda un amplio espacio de trabajo.
    • El fregadero Innovative Preserve™ resiste los rayones y resiste el desgaste diario.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • El desagüe trasero aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye rejilla inferior para fregadero.
    • Incluye hardware de instalación.

    Material

    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18

    Instalación

    • Sin agujeros para grifos.
    • Debajo del montaje.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3171-HCF
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosUndertone® Preserve®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-05-31
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.75
    • Ancho (pulgadas)18
    • Profundidad (pulgadas)31.5
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks