Experimente la elegancia sencilla, la calidad excepcional y lujosa, y el diseño elegante de la colección KOHLER® Synthos. Lleve el arte de la excelencia culinaria a su hogar con este refinado y multidimensional fregadero de cocina de 145 cm, diseñado para optimizar su flujo de trabajo y que ofrece una variedad de lujosos accesorios para el entretenimiento y la cocina. Esta estación de trabajo está diseñada para el entretenimiento perfecto, con tabla de cortar, colador, recipiente para remojo, bandeja para servir y tres rejillas para fregadero. Un hermoso juego de tazones de preparación con tres tazas de acero inoxidable y tapas de cristal sin plomo permite preparar, servir y almacenar, mientras que un juego de tazones para guarnición, que incluye cuatro tazas de acero inoxidable con tapas de vidrio, permite preparar salsas y dips para disfrutar del fregadero a la mesa, además de facilitar la limpieza.
- Fregadero de 57-3/4" diseñado para un espacio de gabinete mínimo de 60"
- Tazón individual
- Profundidad del recipiente: 11-11/16" (297 mm)
- El diseño de repisa de tres niveles garantiza un posicionamiento óptimo de los accesorios, creando un flujo de trabajo perfecto.
- La caja incluye: fregadero, tapa de drenaje, tabla de cortar, colador, recipiente para remojo, juego de recipientes para preparación, juego de recipientes para guarnición, bandeja para servir y tres rejillas para fregadero aptas para lavavajillas.
- El lavabo tiene una pendiente generosa que dirige el agua y los residuos hacia el desagüe para facilitar la limpieza.
- El drenaje descentrado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero, incluye una tapa de drenaje que se levanta para facilitar la limpieza y un flujo de agua discreto y sin barreras.
- La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso