Publique sus productos
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Synthos™ 57-3/4" undermount single-bowl workstation kitchen sink

    Traducido por Google,

    Experimente la elegancia sencilla, la calidad excepcional y lujosa, y el diseño elegante de la colección KOHLER® Synthos. Lleve el arte de la excelencia culinaria a su hogar con este refinado y multidimensional fregadero de cocina de 145 cm, diseñado para optimizar su flujo de trabajo y que ofrece una variedad de lujosos accesorios para el entretenimiento y la cocina. Esta estación de trabajo está diseñada pensando en el entretenimiento, con una resistente tabla de cortar de nogal negro americano, un colador, un recipiente para remojo, una bandeja para servir y tres rejillas para el fregadero. Un hermoso juego de tazones de preparación con tres tazas de acero inoxidable y tapas de cristal sin plomo permite preparar, servir y almacenar, mientras que un juego de tazones para guarniciones, que incluye cuatro tazas de acero inoxidable con tapas de vidrio, permite preparar salsas y dips para disfrutar del fregadero a la mesa, además de facilitar la limpieza.

    • Fregadero de 57-3/4" diseñado para un espacio de gabinete mínimo de 60"
    • Tazón individual
    • Profundidad del recipiente: 11-11/16" (297 mm)
    • El diseño de repisa de tres niveles garantiza un posicionamiento óptimo de los accesorios, creando un flujo de trabajo perfecto.
    • La caja incluye: fregadero, tapa de drenaje, tabla de cortar de nogal, colador, recipiente para remojo, juego de recipientes para preparación, juego de recipientes para guarnición, bandeja para servir y tres rejillas para fregadero aptas para lavavajillas.
    • El lavabo tiene una pendiente generosa que dirige el agua y los residuos hacia el desagüe para facilitar la limpieza.
    • El drenaje descentrado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero, incluye una tapa de drenaje que se levanta para facilitar la limpieza y un flujo de agua discreto y sin barreras.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-37906-WAL
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosSynthos™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-12
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.42
    • Ancho (pulgadas)19.05
    • Profundidad (pulgadas)57.75
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks