Publique sus productos
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole
    Kohler

    K-3820-1 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount double-equal bowl kitchen sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    El diseño distintivo y moderno del fregadero Vault le da un toque contemporáneo a su cocina. Hecho a mano con acero inoxidable duradero, este fregadero de montaje doble cuenta con un divisor más bajo, esquinas en ángulo cerrado para maximizar el espacio del lavabo y un fondo inclinado que ayuda con el drenaje y la limpieza. Un sistema de absorción de sonido diseñado reduce significativamente el ruido de la eliminación y el lavado de platos. El borde ultraplano de Vault facilita la limpieza desde el mostrador directamente al fregadero.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36 pulgadas.
    • Cuencos dobles iguales.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Agujero de grifo único.
    • El desagüe trasero aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • Incluye herrajes de instalación y rejilla inferior para fregadero.

    Material

    • Hecho a mano en acero inoxidable calibre 18.
    • Acero inoxidable de primera calidad calibre 18.

    Instalación

    • Montaje superior o montaje inferior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3820-1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVault™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.31
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks