Publique sus productos
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink
    Kohler

    K-3821 Vault™ 32" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl large kitchen sink

    Traducido por Google,

    El diseño distintivo y moderno del fregadero bajo encimera Vault le da un toque contemporáneo a su cocina. El espacioso recipiente individual, hecho a mano en acero inoxidable, es ideal para remojar y lavar sartenes grandes. Cuenta con esquinas en ángulo cerrado para maximizar el espacio del lavabo y un fondo inclinado que ayuda con el drenaje y la limpieza. Un sistema de absorción de sonido diseñado reduce significativamente el ruido de la eliminación y el lavado de platos.


    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36 pulgadas.
    • Cuenco individual grande.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Sin agujeros para grifos.
    • El desagüe trasero aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • Incluye hardware de instalación.

    Material

    • Hecho a mano en acero inoxidable calibre 18.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 32", Height 9-1/2", Width 18-5/16"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-3821
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosVault™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures