Publique sus productos
K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-3823-3 Vault™ 33" x 22" x 9-5/16" Top-mount/undermount large/medium double-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Traducido por Google,

    El diseño distintivo y moderno del fregadero de montaje doble Vault le da un ambiente contemporáneo a su cocina. Hechos a mano con acero inoxidable duradero, los tazones grandes y medianos le permiten mantener separados los platos limpios y sucios, al mismo tiempo que ofrecen mucho espacio para ollas y sartenes de gran tamaño. El fregadero cuenta con esquinas en ángulo cerrado para maximizar el espacio del lavabo y un fondo inclinado que ayuda con el drenaje y la limpieza. Una división ligeramente más baja entre los lavabos ayuda a evitar que el agua fluya hacia la encimera.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36 pulgadas.
    • Cuencos grandes/medianos.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Tres agujeros para grifo.
    • Incluye herrajes de instalación y rejilla inferior para fregadero.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.

    Material

    • Hecho a mano en acero inoxidable calibre 18.

    Instalación

    • Montaje superior o montaje inferior.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-3823-3
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosVault™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.31
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks