Publique sus productos
K-5409 Strive® 29" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl medium kitchen sink with rack
K-5409 Strive® 29" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl medium kitchen sink with rack
    Kohler

    K-5409 Strive® 29" x 18-5/16" x 9-5/16" Undermount single-bowl medium kitchen sink with rack

    Traducido por Google,

    Este fregadero de cocina Strive ofrece un estilo profesional con esquinas curvas fáciles de limpiar. Hecho de acero inoxidable grueso de calibre 16 de primera calidad, este fregadero mediano de 29 pulgadas ofrece dimensiones únicas que maximizan el espacio disponible para el lavabo en un gabinete de 30 pulgadas. Strive cuenta con un sistema de absorción de sonido que reduce significativamente el ruido de la basura y el lavado de platos. Este fregadero incluye una combinación de barra para paños de cocina/estante útil para organizar paños de cocina, estropajos y esponjas, y una rejilla inferior para ayudar a evitar arañazos.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 30 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Sin agujeros para grifos.
    • Las dimensiones aumentadas de este fregadero maximizan el espacio en un gabinete base de 30 pulgadas.
    • El desagüe trasero aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y permite más espacio de almacenamiento debajo del fregadero.
    • La tecnología de absorción de sonido SilentShield® ofrece un rendimiento más silencioso.
    • Incluye la barra para paños de cocina/estante utilitario K-6429 y la rejilla inferior para fregadero K-5408.
    • Incluye hardware de instalación.
    • Las esquinas redondeadas de 10 mm son fáciles de limpiar.

    Material

    • Hecho a mano en acero inoxidable calibre 16.

    Instalación

    • debajo del montaje

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 29", Height 9-5/16"Width 18-5/16"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-5409
    • Familia de productoKitchen Sinks
    • Grupo de productosStrive®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures