Publique sus productos
Whitehaven® 32-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink
Kohler

Whitehaven® 32-1/2" undermount single-bowl farmhouse kitchen sink

Traducido por Google,

El fregadero de cocina con delantal Whitehaven presenta un estilo de granja estilizado y versátil para complementar cualquier decoración. Perfecto para proyectos de remodelación, tiene un faldón acortado que permite la instalación en la mayoría de los gabinetes estándar de 33 pulgadas nuevos o existentes. El diseño Self-Trimming® requiere solo un simple corte preliminar, superponiendo la cara del gabinete para obtener resultados hermosos y una fácil instalación. Un lavabo individual grande tiene capacidad para ollas y sartenes grandes, mientras que el fondo inclinado ayuda con el drenaje y la limpieza. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillas, grietas o quemaduras para brindar años de belleza y rendimiento confiable.

Características

  • Se adapta a un ancho mínimo de gabinete base de 33" (838 mm)
  • Tazón individual
  • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un amplio espacio de trabajo
  • El faldón acortado permite utilizar el fregadero en la mayoría de los gabinetes estándar o adaptarlo a gabinetes estándar existentes.
  • El faldón Self-Trimming® se superpone a la cara del gabinete para una fácil instalación y hermosos resultados
  • El recipiente se inclina hacia el drenaje para minimizar la acumulación de agua.
  • El drenaje compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo
  • El desagüe del fregadero con colador se vende por separado.
  • Rejillas inferiores para fregadero K-5826 y K-5827 opcionales (se venden por separado)

Material

  • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

Instalación

  • Plantillas de recorte incluidas.
  • Bajomontaje

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-5826
  • Familia de productoKitchen Sink
  • Grupo de productosWhitehaven®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-02-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)9.81
  • Ancho (pulgadas)21.58
  • Profundidad (pulgadas)32.49
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
  • Código ETIMEC011315
  • Nombre ETIMKitchen sink
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks