Publique sus productos
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories
    Kohler

    K-5871-4A2 Riverby® 33" x 22" x 9-5/8" top-mount single bowl workstation kitchen sink w/ accessories

    Traducido por Google,

    La belleza discreta de este fregadero Riverby lo convierte en un complemento elegante y versátil para la cocina. Un solo tazón grande proporciona un amplio espacio para remojar y lavar los utensilios de cocina, mientras que una base inclinada hacia un solo desagüe compensado minimiza la acumulación de agua. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Viene con un colador hecho a la medida con una tabla de cortar integral y una rejilla inferior izquierda para el fregadero de acero inoxidable.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 33 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Tres orificios para grifo con un orificio para accesorios a la derecha.
    • El tazón se inclina 2 grados hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
    • El desagüe compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye colador K-6239 con tabla de cortar integral y rejilla para fregadero inferior izquierda K-6237.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Montaje superior

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5871-4A2
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosRiverby®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.62
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks