Publique sus productos
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack
    Kohler

    K-5872-4A1 Riverby® 25" x 22" x 9-5/8"top-mount single-bowl kitchen sink with bottom sink rack

    Traducido por Google,

    Con un tamaño que se adapta a espacios pequeños, el fregadero Riverby es un complemento elegante y versátil para la cocina como fregadero principal, secundario, de bar o de uso general. Un solo tazón proporciona un amplio espacio para remojar y lavar artículos grandes, mientras que los bordes biselados delantero y trasero ayudan a mantener el agua en el fregadero. Una base inclinada a un solo desagüe compensado minimiza la acumulación de agua. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable. Un estante de fregadero inferior hecho a la medida incluido también ayuda a proteger la superficie del fregadero del desgaste diario.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 27 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • profundidad de 9 pulgadas.
    • Tres orificios para grifo con un orificio para accesorios a la derecha.
    • El tazón se inclina 2 grados hacia el desagüe para minimizar la acumulación de agua.
    • El desagüe compensado aumenta el espacio de trabajo en el fregadero y el espacio de almacenamiento debajo.
    • Incluye rejilla inferior para fregadero de acero inoxidable.
    • El tamaño pequeño se adapta a espacios compactos.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Montaje superior

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5872-4A1
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosRiverby®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.62
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks