Publique sus productos
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Deerfield® 33" top-mount double-bowl kitchen sink

    Traducido por Google,

    Con su estilo clásico y versátil, Deerfield actualiza instantáneamente cualquier cocina. Rediseñado con tazones más profundos y esquinas más estrechas, este fregadero doble igual presenta aproximadamente un 20 por ciento más de volumen de lavabo que los modelos anteriores, lo que le brinda mucho espacio para limpiar y preparar con salpicaduras mínimas. Un nuevo sillín y llanta más delgados ofrecen una apariencia nítida y limpia. Fabricado con hierro fundido esmaltado, este fregadero resiste astillas, grietas o quemaduras para brindar años de belleza y rendimiento confiable.

    Características

    • Ancho mínimo del gabinete base de 33" (838 mm)
    • Cuencos doblemente iguales
    • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un amplio espacio de trabajo
    • Orificio para grifo único
    • La ubicación del drenaje trasero aumenta el espacio de almacenamiento del gabinete debajo del fregadero

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®

    Instalación

    • Incluye plantilla de recorte
    • Montaje superior

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5873-1
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosDeerfield®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-09
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.63
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEC011315
    • Nombre ETIMKitchen sink
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks