Publique sus productos
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes
    Kohler

    K-5964-3 Mayfield™ 25" x 22" x 8-3/4" top-mount single-bowl kitchen sink with 3 faucet holes

    Traducido por Google,

    Equipe su cocina con el popular y versátil fregadero Mayfield. Construido con hierro fundido esmaltado, este fregadero de una cubeta resiste astillarse, agrietarse o quemarse para brindar años de belleza y rendimiento confiable.

    CARACTERISTICAS

    • Ancho mínimo del gabinete base de 27 pulgadas.
    • Cuenco único.
    • 7-3/4 pulgadas de profundidad.
    • Tres agujeros para grifo.

    Material

    • Hierro fundido esmaltado KOHLER®.

    Instalación

    • Montaje superior

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-5964-3
    • Familia de productoSinks
    • Grupo de productosMayfield™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1983-07-07
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)8.75
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)25
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks